text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél, nemesacél A2 és alumínium.
További információk
A zongorazsanérok kiváló megoldást kínálnak számos felhasználáshoz, furatos és furat nélküli kivitelben kaphatók. Ezek az acélból, nemesacélból vagy alumíniumból készült zsanérok kiválóan egyesítik magukba a robusztus kivitelt és a sokoldalúságot.

Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. A fúrt változatok megkönnyítik a szerelést és gyorsan rögzíthetők, a furat nélküli kivitelek viszont rendkívül változatosan alkalmazhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak