text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Terméktípus
zsanér
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
8,5
A2=Furattávolság jobboldalt
8,5
A=Hossz
40
B=Szélesség
40
B2
25
B3
7,5
D
4
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
1

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Zsanérok hengerelt kivitelben.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak