Anyag
Zsanér, alumínium.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Zsanér, eloxált.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Zsanér, alumínium.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Zsanér, eloxált.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
További információk
Felületelemekhez és alumínium profilokhoz való zsanérok eltávolíthatók.
A zsanérok bal vagy jobb oldalon összerakhatók.
360°-ban forgatható.
A zsanérokra megadott terhelési értékek nem kötelező érvényű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek meghatározása laboratóriumi körülmények között történik. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazásra.
A zsanérokat rögzítő anyagok széles választéka és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Szerelőkészlet:
2x süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással DIN 7991 / ISO 10642.
2x horonycsap, befordítható, bordával I. típusú.
A zsanérok bal vagy jobb oldalon összerakhatók.
360°-ban forgatható.
A zsanérokra megadott terhelési értékek nem kötelező érvényű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek meghatározása laboratóriumi körülmények között történik. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazásra.
A zsanérokat rögzítő anyagok széles választéka és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Szerelőkészlet:
2x süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással DIN 7991 / ISO 10642.
2x horonycsap, befordítható, bordával I. típusú.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.