- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Az ajtó minden tetszőleges szöghelyzetben pozicionálható
- A súrlódási ellenállás egy állítócsavarral (0-5 Nm) fokozatmentesen beállítható
- 6000 N értékű szakítószilárdság, 5000 N értékű nyírószilárdság
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Hüvely POM.
Állítócsavar nemesacél
Alátétek PA.
rögzítőcsapok acél.
Hüvely POM.
Állítócsavar nemesacél
Alátétek PA.
rögzítőcsapok acél.
Kivitel
feketére eloxált.
rögzítőcsapok: horganyzott.
rögzítőcsapok: horganyzott.
További információk
A nyomatékzsanérok az ajtópozicionálást bármely tetszőleges szögállásban lehetővé teszik. A súrlódási ellenállás egy állítócsavarral 0-5 Nm között fokozatmentesen beállítható.
Nyílásszög 225°.
Max. szakítószilárdság 6000 N
Max. nyírószilárdság 5000 N
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög 225°.
Max. szakítószilárdság 6000 N
Max. nyírószilárdság 5000 N
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.