Anyag
Alumínium 6060 T5.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Kivitel
feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. 0° és 270° fok közötti tartományban 30° fokonként bekattannak, így biztonságosan nyitva, ill. zárva tartják az ajtókat és csappantyúkat.
A bekattanási nyomaték nem beállítható.
A zsanérokat legalább 30 000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Forgatónyomaték tűrése ± 20 %.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A bekattanási nyomaték nem beállítható.
A zsanérokat legalább 30 000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Forgatónyomaték tűrése ± 20 %.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.