Anyag
Alumínium présöntés.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Ezüst porbevonatú zsanér.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium présöntés.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Ezüst porbevonatú zsanér.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
A zsanér tartócsapjai műanyag sapkákkal rendelkezhetnek.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanér tartócsapjai műanyag sapkákkal rendelkezhetnek.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Egyedi igényre
Zsanérok vezetőorrokkal (5-ös, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es és 14-es horony) alumínium profilokhoz.
Különböző szárnyhosszúságok kombinációi.
Különböző szárnyhosszúságok kombinációi.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.