{"product":{"productId":"agid.16736","price":2.78,"name":"ZSANÉR HEGESZTHETŐ ALAK:A 15,5X80,D=13, ACÉL, KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Zsanér
hegeszthető
acél
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: hegeszthető profilacél
Mennyiségi egység
2,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Kivitel 1
hegeszthető
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A=Hossz
15,5
B=Szélesség
80
D=átmérő
13
L=Hossz
80
D1
8
Rögzítési mód
hegeszthető
Leírás
Anyag
Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.