Anyag
Termoplaszt, üvegszál-erősítésű PA zsanér és fedelek.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér és fedelek.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál-erősítésű PA zsanér és fedelek.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér és fedelek.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. Négy pozícióban kattannak be, ezáltal zárva, ill. biztonságosan nyitva tartják az ajtókat és csappantyúkat. A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Műanyag zsanérok reteszelő funkcióval
Legyen szó bútorgyártásról, iparról vagy építőipari gépekről – a zsanérok minden alkalmazási területre alkalmasak. Reteszelő funkcióval rendelkező műanyag zsanérokat használnak például Makrolonból készült ajtókhoz. A reteszelő funkcióval az ajtók két meghatározott pozícióban rögzíthetők, hogy az ajtók ne mozduljanak el maguktól. Ezenkívül a csuklópántok a vezetőpeckek segítségével horonyba rögzíthetők. A norelem zsanérok választéka igen széles. A hegeszthető zsanéroktól a süllyesztett furatú szögletes zsanérokon át az acélból vagy rozsdamentes acélból készült rugós zsanérokig az ügyfél széles választékból választhat.