Anyag
Bak és középső rész nemesacél 1.4401.
Tengely és biztosító alátét nemesacél 1.4305.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Bak és középső rész nemesacél 1.4401.
Tengely és biztosító alátét nemesacél 1.4305.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
Zsanér csuklós süllyesztett szerkezetekhez. Jobb és baloldalt is használható. Különösen alkalmas szűk keretszerkezetekhez. A nyílásszög: max 200°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.