- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Felhasználási terület: élelmiszeripar, csomagolóipar, vegyipar, gyógyszeripar
- Polírozott vagy porszórt.
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
A kiváló minőségű nemesacél zsanérok rögzítőcsavarokkal és 95°-os nyitási szöggel
rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.
A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.
A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.