{"product":{"productId":"agid.5372","price":2.3,"name":"Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával, A-alak, levegőszűrő nélkül"},"currency":"EUR"}
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.