{"product":{"productId":"agid.5355","price":2.09,"name":"LÉGTELENÍTŐ CSAVAR LEVEGŐSZŰRŐ NÉLKÜLD1=G3/4, ALAK:A TERMOPLASZT, NÍVÓPÁLCANÉLKÜL, D=47"},"currency":"EUR"}
Légtelenítő csavar
levegőszűrő nélkül
termoplaszt
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
Mennyiségi egység
€ 2,09
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Alak
A
Kivitel 1
levegőszűrő nélkül
Kivitel 2
nívópálca nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G3/4
D=külső átmérő
47
D2
33
L
17
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.