- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
- Egyszerűen tisztítható légszűrő
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő (csak B-alak).
O-gyűrű, gumi (NBR).
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő (csak B-alak).
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház. Piros fedél. Szűrőfinomság 60 µm.
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) Levegőszűrő
3) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
3) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.