{"product":{"productId":"agid.5327","price":10.03,"name":"OLAJFIGYELŐ ABLAK FÉNYVISSZAVERŐVEL,D1=G1_1/4, D=55, ALUMÍNIUM"},"currency":"EUR"}
Olajfigyelő Ablak
alumínium
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Hőálló 100 °C-ig
- Kristálytiszta ablak
- Öregedésálló
Mennyiségi egység
10,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő Ablak
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptestű anyaga
alumínium
D1=Átmérő
G1_1/4
D=Külső átmérő
55
M=Max. meghúzási nyomaték Nm
-
P=Max. nyomóterhelés bar
10
D2
34
KNy
50
L
13,5
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
Leírás
Anyag
Alumínium ház.
Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.
Poliamid figyelőablak.
Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.
Poliamid figyelőablak.
Kivitel
Kristálytiszta figyelőablak,
hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Azbesztmentes lapos tömítés.
hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
G3/8 és M18x1,5 kivitelek esetében a fényvisszaverő fehér műanyagból készül.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.