Olajfigyelő Ablak
benyomható
termoplaszt
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 90 °C-ig
- Oldószerálló és fagyálló rezisztens
Mennyiségi egység
2,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő Ablak
Kivitel 1
benyomható
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptestű anyaga
termoplaszt
D1=Furatátmérő tűrés
+0,1
D1=Átmérő
38
D=Külső átmérő
42
D2
30
L
4
L1
10
L2
4
Rögzítési mód
bepréselés
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Fényvisszaverő, műanyag.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Fényvisszaverő, műanyag.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Fehér fényvisszaverő.
Fehér fényvisszaverő.
További információk
Használat belső nyomás nélküli területeken.
Rajzi hivatkozás
1) Fényvisszaverő
2) O-gyűrű
3) Ellenőrző jel
2) O-gyűrű
3) Ellenőrző jel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.