text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és reflektor, sárgaréz.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés, belső és külső tömítés Viton®.
Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.

A 96651-01 homlokkulcs rögzítőfuratainak helyzete eltérhet a rajzon láthatótól.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak