{"product":{"productId":"agid.11497","price":4.29,"name":"OLAJFIGYELŐ ABLAK D1=G1_1/2, D=58,ALAK:B FÉNYVISSZAVERŐVEL, TERMOPLASZT"},"currency":"EUR"}
Olajfigyelő Ablak
termoplaszt
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 90 °C-ig
- Oldószerálló és fagyálló rezisztens
Mennyiségi egység
€4.29
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő Ablak
Alak
B
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G1 1/2
D=külső átmérő
58
D2
39
L
10
L1
21
Rögzítési mód
becsavarás
SW
50
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.
Műanyag fényvisszaverő.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.