- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 100 °C-ig
Leírás
Anyag
Acél ház.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel
Fekete lakkozott ház, kristálytiszta figyelőablak, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.