Anyag
Ház üvegszálerősítésű hőre lágyuló poliamid.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kivitel
Ház fekete.
Kémlelőüveg kristálytiszta, nagy mechanikai szilárdságú, öregedésálló.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
Kémlelőüveg kristálytiszta, nagy mechanikai szilárdságú, öregedésálló.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház üvegszálerősítésű hőre lágyuló poliamid.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kivitel
Ház fekete.
Kémlelőüveg kristálytiszta, nagy mechanikai szilárdságú, öregedésálló.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
Kémlelőüveg kristálytiszta, nagy mechanikai szilárdságú, öregedésálló.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk
Az olajszintjelzőkkel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, de egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Kiegészítéseként az olajszintjelzők elektromos jelet is küldhetnek, ha a tartály belsejében a folyadék hőmérséklete eléri a 70 °C-os küszöböt.
Amikor az úszó eléri a beállított minimális értéket, az áramkör zárásával elektromos jelet generál.
Az érzékelő a házon található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 35 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A kémlelőüveg két átlátszó alkatrészből áll, amelyeket az összeszerelés után ultrahanggal hegesztenek össze. Ezáltal a teljes test tömítve van.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Amikor az úszó eléri a beállított minimális értéket, az áramkör zárásával elektromos jelet generál.
Az érzékelő a házon található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 35 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A kémlelőüveg két átlátszó alkatrészből áll, amelyeket az összeszerelés után ultrahanggal hegesztenek össze. Ezáltal a teljes test tömítve van.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,3.
Funkciók
Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a ”REED” szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.
Figyelembe veendő
Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Ház
5) Lapos tömítés
6) Úszó mágnessel
7) M12 üreges csavar
8) Reed kapcsoló
9) Hőmérséklet érzékelő
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Ház
5) Lapos tömítés
6) Úszó mágnessel
7) M12 üreges csavar
8) Reed kapcsoló
9) Hőmérséklet érzékelő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.