Anyag
Termoplaszt, poliamid 66, 30% üvegszállal erősített.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt, poliamid 66, 30% üvegszállal erősített.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
O-gyűrű vagy nagy szilárdságú nyersanyag.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.