{"product":{"productId":"agid.5369","price":1.61,"name":"Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, C-alak, légtelenítővel és levegőszűrővel"},"currency":"EUR"}
- Hőálló 100 °C-ig
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
2) Levegőszűrő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.