text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplaszt, poliamid 66. Ferrit állandó mágnes.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
A zárócsavarok mágneses hatása vonzza az olajban lévő vas részecskéket.
A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Mágnes
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak