text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Cső-összekötők

Bejegyzések / oldal
24 / 52 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 52 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Csőösszekötők a norelemtől

    A norelem csőösszekötővel és csőkötő-elemeivel minden típusú és méretű kör és szögletes csövek csatlakoztathatók. Ily módon egyszerű konstrukciók valósíthatók meg. Válassza ki az Önnek megfelelő megoldást a csőösszeköt áruházban található katalógusunkból .

        

    Csőösszekötők típusai és kivitelei

    A csövek összekötésének legelterjedtebb módja az erőzáró dugaszoló csatlakozás csőcsatlakozó elemek felhasználásával. Ehhez a csöveket csavarral (szorító kapcsolat) kell a csatlakozásba szorítani. Meglévő kapcsolat más átmérőjűre vagy keresztmetszetűvé alakításakor csak egy négyzetes vagy kerek szűkítő hüvelyt kell cserélni. A norelem erőzáró csőösszekötő rendszereivel a csövek közel 360 fokban préselhetők. A csőösszekötő ház teljesen körülzárja a csövet, a csavar összeszorítja a házat. A kapcsolat felületi nyomással létesül.

    A norelem csőcsatlakozói kör vagy négyzet keresztmetszetű csövekhez kaphatók. A modellek további változata a következőkre oszlik:

    • Csőösszekötő csuklós láb
    • Csőösszekötő keresztcsatlakozó
    • Csőösszekötő T-idom
    • Csőösszekötő könyökidom
    • Csőösszekötő keresztidom
    • Csőösszekötő egyenes
    • Csőösszekötő csukló, csuklós idom és csuklós láb
    • Csőösszekötő karima

    A lineáris egység csőrendszer (karima) olcsó és univerzálisan használható. Jó merevséggel, csekély behajlással és nagy rugalmassággal rendelkezik. Négy méret (vezetőcső Ø 18 mm-től 50 mm-ig) áll rendelkezésre a különböző alkalmazásokhoz és terhelésekhez. A beépítési helyzettől és alkalmazástól függően a lineáris egység rögzítése rögzítőelemekkel történik. Ehhez rendelkezésre állnak a csőösszekötő rendszer szorítóidomjai.

    A norelem csőösszekötő áruház kínálatát olyan tartozékok egészítik ki, mint például szűkítő hüvelyek vagy tömítődugók.

         

    T-idomok

    A csőösszekötő T-idom egy olyan összekötő elem, amely a legtöbb esetben egy folyamatos tartóhoz való csatlakozásként szolgál. Az alkatrész azért kapta a nevét, mert alakja a „T“ betűre emlékeztet.

         

    Csuklós idomok

    A külső fogazású csőösszekötő csuklós idomok (29026 termékcsoport) a belső fogazatú csőösszekötő csuklós idomokkal (29024, 29028 vagy 29030 termékcsoport) kombinálhatók, így csuklós idomot alkotnak.

    A csőösszekötők fokozatmentesen állítható változatban, illetve belső és külső fogazatú modellekben is kaphatók. A beállítási szög mindkét változatnál 180°. A fogazott változatnál ez mindig 15°-os lépésekben kapaszkodik.

        

    Keresztidomok

    A csőösszekötő keresztidomokkal több irányban (X és Y tengelyen) leágazások valósíthatók meg.

          

    Könyökidomok

    A csőösszekötő könyökidomok biztonságos szögcsatlakozást tesznek lehetővé 90 fokos szögben.

         

    A csőösszekötők anyagai és tulajdonságai

    A csőösszekötő elemek kiválasztásához használt anyagok az adott funkciótól függenek. Beltéri konstrukcióknál gyakran használnak műanyagot (PE) a csövek csatlakoztatására. Nagyobb szerkezetek építésekor és nagyobb teherhordás esetén az alumínium vagy a rozsdamentes acél alkalmasabb. A rozsdamentes acél a legjobb választás magasabb minőségű kültéri építményekhez, amelyek különböző időjárási viszonyoknak is ki vannak téve.

    A norelem webáruház a csőösszekötő elemekhez különböző anyagok széles választékát kínálja, mint pl. műanyag, temperöntvény, alumínium vagy acél az ideális csőcsatlakozáshoz, kör vagy négyzet alakú csövekhez.

             

    A csőösszekötők alkalmazási területei

    A csőösszekötőket és csőösszekötő-rendszereket az alkalmazások széles körében használják. Tipikus példák:

    • tartószerkezetek, például állványok és keretek
    • biztonsági elemek, például korlátok, mellvédek, sorompók a gépeken és lezuhnás elleni védelem
    • általános eszközök és segédszerkezetek
    • rendezvénytechnika (vásárépítés, kiállításépítés, színpadtechnika)
    • az iparban munkahelyek és termelő létesítmények kialakítására
    • a kisiparban műhelyfelszerelésekhez és üzletberendezésekhez

    A norelem csőösszekötők előnyei az alkalmazás sokoldalúságában rejlenek. A norelem kötőelemei ideális megoldást kínálnak minden alkalmazási területre. Normál és szabványos alkatrészként minden kereskedelemben kapható átmérővel használhatók és beépíthetők, de nagyobb átmérőkre is alkalmasak szűkítő hüvelyekkel. Ez azt jelenti, hogy a norelem csőkötő elemek nagyfokú rugalmassággal rendelkeznek.

             

    norelem csőösszekötők rendelése online

    Webáruházunkban az Ön alkalmazásának megfelelő csőösszekötők és csőösszekötő rendszerek széles választékát és számos változatát találja. A csőösszekötőkön és tartozékokon kívül több mint 70 000 szabványosított szabványos és gépelemet kínálunk. Teljes körű beszállítóként innovatív partnernek és megoldásszállítónak tekintjük magunkat a technikusok, tervezők és mérnökök számára.