{"product":{"productId":"agid.22802","price":136.96,"name":"CSŐÖSSZEKÖTŐ KARIMÁVAL LINEÁRISEGYSÉGHEZ ALAK:A, TÍPUS=40, NEMESACÉL1.4308 ELEKTROPOLÍROZOTT"},"currency":"EUR"}
Csőösszekötő
karimával
nemesacél
elektropolírozott
- Alkotóelem lineáris egységhez
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
- Kivitel: nemesacél
Mennyiségi egység
136,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőösszekötő
Alak
A
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Acélkulcs
1.4308
Typ=Belső átmérő
40
A
80
B
80
C
80
D
9
M1
42
M2
60
M3
60
V1
M10X35
Leírás
Anyag
Finomöntvény, nemesacél 1.4308.
Csavarok, A2 nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.