text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
* Oválfurat.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak