{"product":{"productId":"agid.35403","price":351.41,"name":"Lineáris egységek, alumínium, négyszög, A alak"},"currency":"EUR"}
- Kompakt
- Változatos lineáris tengely
- Kézi és motoros beállítás
Leírás
Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium, 85000-50 lineáris egységekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.