text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Kivitel
Fekete szorítócsatlakozó.
Fémtiszta karima.
További információk
Rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 15°-os lépésekben beállítható. Két univerzális csatlakozó karimával 60°-os forgástartományban.
Akár 3 kg (dinamikus) és akár 10 kg (statikus) terheléshez.
Az univerzális rögzítőfuratok segítségével egyszerűen felszerelhetők a felületelemekre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak