{"product":{"productId":"agid.35222","price":273.75,"name":"Monitortartók, alumínium, állítható magasságú 4 vagy 5 tengelyes, B alak, 5 tengelyes"},"currency":"EUR"}
- VESA 75/100 szabványú monitorok csatlakoztatása
- Levehető rögzítés
- Állítható magasságú
Leírás
Anyag
Rögzítőlemez, acél/műanyag.
Monitortartó, alumínium.
Csapágyalátétek és hüvelyek, műanyag.
Szerelőkarima, alumínium.
Szerelőadapter, alumínium.
Csavarok, acél.
Monitortartó, alumínium.
Csapágyalátétek és hüvelyek, műanyag.
Szerelőkarima, alumínium.
Szerelőadapter, alumínium.
Csavarok, acél.
Kivitel
Rögzítőlemez, festett.
Monitortartó, festett.
Szerelőkarima, festett.
Szerelőadapter, festett.
Csavarok, horganyzott.
Monitortartó, festett.
Szerelőkarima, festett.
Szerelőadapter, festett.
Csavarok, horganyzott.
További információk
A monitortartókra maximum 20 kg súlyú monitorok rögzíthetők, és szükség szerint újra eltávolíthatók minden szerelés nélkül. Továbbá a monitortartók karja magasságban és szögben is állítható. A rögzített képernyő 90°-kal elforgatható. A monitortartók rögzítőlemezei kompatibilisek a VESA 75/100 szabvánnyal.
Kullanım
A különböző tengelyek átállításához szükséges rugóerőt az imbuszkulcs segítségével erősebbre vagy gyengébbre lehet állítani.
Szállítási terjedelem
4 tengelyes monitortartók:
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 4 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.
5 tengelyes monitortartó:
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 5 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 4 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.
5 tengelyes monitortartó:
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 5 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.