{"product":{"productId":"agid.22411","price":65.2,"name":"Tartókar, kettős"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nagy szilárdságú termoplaszt / alumínium anyagkeverék.
Kivitel
fekete / fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nagy szilárdságú termoplaszt / alumínium anyagkeverék.
Kivitel
fekete / fémtiszta.
További információk
Az iparban használatos monitorokhoz és érintőpanelekhez három különböző alaptartót kínálunk:
Kompakt:
helytakarékos, 60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek vagy 30x30 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövek rögzítésére. Az opcióban kapható 29040-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 és 25x25 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
Forgó karimával:
rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 90°-os tartományban, 15°-os lépésekben állítható. Monitorokhoz/kezelőeszközökhöz max. 25 kg súlyig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
Gömbcsuklóval:
60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
A különböző elhelyezésekhez opcionálisan fali konzolok, profilos konzolok, egyszeres/kettős tartókarok, táblagép tartó, billentyűzet tartó, vagy. VESA 50/75 vagy 75/100 csatlakozólemezek állnak rendelkezésre.
Kompakt:
helytakarékos, 60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek vagy 30x30 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövek rögzítésére. Az opcióban kapható 29040-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 és 25x25 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
Forgó karimával:
rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 90°-os tartományban, 15°-os lépésekben állítható. Monitorokhoz/kezelőeszközökhöz max. 25 kg súlyig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
Gömbcsuklóval:
60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható 29042-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).
A különböző elhelyezésekhez opcionálisan fali konzolok, profilos konzolok, egyszeres/kettős tartókarok, táblagép tartó, billentyűzet tartó, vagy. VESA 50/75 vagy 75/100 csatlakozólemezek állnak rendelkezésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.