text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Szorítóaljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált szerelőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak