text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Vezetősín befogó, termoplaszt.

Csap, nemesacél 1.4301.



Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csap, fémtiszta.
További információk
A dupla vezetősín befogókat kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel együtt használják. Ennél a kivitelnél két oldalvezető szerelhető egymás fölé. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Oldalvezető tartók 29300.
Oldalvezető tartók 29300-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak