text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Tartó, forgatható fej és keresztfogantyú, termoplaszt.
Szemescsavar, nemesacél.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Tartó, forgatható fej és keresztfogantyú, fekete.
Szemescsavar, fémtiszta.
Persely, nikkelezett.
További információk
Az állítható oldalvezetők alapját az oldalvezető tartók képezik. Ezeket a szállítórendszer oldalához csavarozzák. Az oldalvezető tartóval a megfelelő csapok (az oldalvezetőkhöz csatlakoztatva) keresztfogantyúval rögzíthetők. A vezetősín befogó/vezető és a tartó közötti távolság egyszerűen és változatosan állítható. A forgatható fej segítségével a befogó 360° fokos szögben állítható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
Alkalmas távtartók.
Ütközőperem nélkül.
Oldalvezető tartó nemesacélból.
Accessory
Csapok 29301-10.
Csapok 29302-10.
Csapok 29303-10.
Dupla vezetősín befogók 29304.
Dupla vezetősín befogók 29304-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak