{"product":{"productId":"agid.35583","price":11.88,"name":"Cső-összekötő támasztófej, oldalirányú, műanyag, kör keresztmetszetű csövekhez, C alak"},"currency":"EUR"}
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Megfelelő csőösszekötők szállítószalagokhoz
- Oldalsó rögzítés
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.
Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
Rajzi hivatkozás
1) A furat használatához a vékony membránt át kell törni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.