{"product":{"productId":"agid.20140","price":89.52,"name":"Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, A alak"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű összekapcsolás hengeresfejű csavarral
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Hengercsavar DIN EN ISO 4762, szilárdsági osztály 8.8, fekete.
Golyó fémtiszta.
Golyó fémtiszta.
További információk
A szorítógolyók gallérral rugalmasan összekötik a munkadarabot a teleszkópos szorítóegységgel. Ezáltal magas fokú szabadság érhető el a munkadarabnál a szorító kúpoknak köszönhetően.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.