text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) vagy nemesacél forgógombbal.
Kivitel
Ház, fényes.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.

A lemezvastagság a különböző szorítócsapoktól függően változik (03192-09).

1. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal 6 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal 9 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal > 6 - 20 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal > 9 - 20 mm lemezvastagsághoz.

A szorítócsapokat külön kell megrendelni.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó szorítócsapot a szorítócsap fölé, és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Accessory
Szorítócsapok, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz 03192-09.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van