- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás, haszongépjármű- és mezőgazdasági gépgyártás
- Véletlen nyitás ellen biztosítva
- Állítható feszítő horog
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Ellenhorog, B alak (felhegeszthető), fémtiszta.
Ellenhorog, B alak (felhegeszthető), fémtiszta.
További információk
Az erősített, kovácsolt békaszájszorítókat nagy húzó igénybevételekre, elsősorban a haszon- és mezőgépgyártásban, valamint építőgépeknél alkalmazzák. Zárt állapotban a szorítót zárószerkezet biztosítja véletlen nyitás ellen.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (D1) menettel tudjuk állítani.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (D1) menettel tudjuk állítani.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.