- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porvédett
- Működtetés: háromszög, négyszög vagy horony
Leírás
Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott vagy fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Rezgésálló forgóretesz végállás reteszeléssel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal és belső forgáskorlátozással. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rázkódásbiztos az 1. kategória, B osztály (=legmagasabb követelmény) pályaalkalmazás követelményeinek megfelelően.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
Rajzi hivatkozás
Forgatóbit:
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszögű, 6,5 mm
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszögű, 6,5 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.