- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt alkalmazható
- 1.4301, 1.4305 nemesacél
Leírás
Anyag
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz L-fogantyúval. Jobbra és balra, 90° zárási úttal használható. A forgóretesz előszerelten beépíthető. Szállítás standard nemesacél anyával. Védettség IP65.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.