- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt alkalmazható
- 1.4401 nemesacél
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be. Védelmi mód IP65. A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Egyedi igényre
20 és 40 mm-es ajtó vastagsághoz szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.