- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 védettség
- 1.4305 és 1.4301 nemesacél
- Működtetés: 8 mm négyszög, horony, 5 mm kéttollú
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított PUR-tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beszerelhető.
Rajzi hivatkozás
Működtető:
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 5 mm
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 5 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.