- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, ajtók, kapcsolószekrény gyártás
- 6 mm-es meghúzási út
- Rezgés-, rázkódásálló
- IP 65 szerint víz- és porvédett
Leírás
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, CR.
Lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobb- és baloldalt is használható. A zárási folyamat mindig az óramutató járásával megegyező irányban történik. A forgóretesz előszerelhető. A rugóterheléses reteszelés révén a „reteszelt“ helyzetben rázkódásmentes. DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rázkódásbiztos az 1. kategória, B osztály (=legmagasabb követelmény) pályaalkalmazás követelményeinek megfelelően.
Víz és por ellen védett (IP65).
Víz és por ellen védett (IP65).
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.