{"product":{"productId":"agid.34139","price":64.2,"name":"Nemesacél forgó-szorító retesz, nemesacél forgatófej"},"currency":"EUR"}
- Nagy szorítóerők 400 N-ig
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Kattanó jel záráskor
- Rögzítőcsavarok mellékelve
- Szerelési lehetőség 6–20 mm-es lemezvastagsághoz
Leírás
Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél.
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M3-as nemesacél M3 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólapba.
Forgassa a forgatófejet ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólapba.
Forgassa a forgatófejet ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítólapok 05592-30
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.