{"product":{"productId":"agid.20432","price":365.23,"name":"Mini-szorító végállás-lekérdezés nélkül"},"currency":"EUR"}
- Automatizálható
- Száraz vagy olajmentes levegővel működtethető
- Az önzárás megakadályozza, hogy a szorítókar magától kinyíljon
- A gyorsszorítók (erőszorítók, könyökemelős szorítók) szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hegesztéstechnika, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
Leírás
Anyag
Ház: nagy szilárdságú aluminium
Szorítókar: acél
Szorítókar: acél
Kivitel
Barnított szorítókar.
További információk
A mini-szorító a kis méret, a szorítókar pontos pozicionálása és a könnyű felépítés jellemzi. A mini szorítók abszolút önzáróak. A szorítóerő a nyomás elvétele után is biztosított, mert a szorítókar beépített könyökemelője holtponton túl rögzül. A tartós kenésnek és a speciális csapágyperselyeknek köszönhetően a mini szorítók karbantartásmentesek. Száraz és olajmentes levegővel működtethetők.
Egyedi igényre
Szorítókar furatok nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.