text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus Szorítók
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
L5=Teljes hossz
380
A
15
B
82
C
52
D
11
E
54
F
20
F1 kN
6
F2 kN
9
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
F5 kN
0,75
G
70
H
57
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
RoHS
true
S
47
T
277
Teljes magasság
122
U
35,5
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A kettős működésű pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.

VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak