{"product":{"productId":"agid.3239","price":1136.48,"name":"PNEUMATIKUS SZORÍTÓK NEHÉZ KIVITELEDZETT ACÉL, L5=540"},"currency":"EUR"}
Pneumatikus szorítók
nehéz kivitel
edzett acél
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Kettős hatású
- Automatizálható
Mennyiségi egység
€1,136.48
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus szorítók
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
L5=Teljes hossz
540
A
30
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1
kN
20
F2
kN
30
F3
kN
4
F4
kN
6
F5
kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
RoHS
true
S
69,5
T
383
Teljes
magasság
196
U
54
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A kettős működésű pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.