{"product":{"productId":"agid.20024","price":242.66,"name":"PNEUMATIKUS SZORÍTÓK MÉ.2, L6=145,B=54,5, F1=1, ALAK:B ACÉL,KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikus szorítók
acél
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Kettős hatású
- Automatizálható
Mennyiségi egység
242,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus szorítók
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
54,5
L6=Hossz
145
B1
6
B2
27
D
5,5
D1
12
F1
kN
1
F2
kN
1,2
F3
kN
0,7
F4
kN
1
H
26
H1
55
H2
40,5
H3
12
H5
61
H6
-1 - 7
H7
104
L1
51,5
L2
20
L3
6
L4
25
L5
11
L7
12,5
Megfelelő
nyomócsavarok
M6x35
R
M5
RoHS
true
VL
0,26
α
91,5°
Leírás
Anyag
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk
A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Vezérlés
Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Selection criteria
A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.