text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tőcsavar
Terméktípus
hernyócsavar
DIN
DIN 6379
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest színe
fekete
Alaptest felülete
nemesített
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
40
B1
11
B2
20
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
10.9

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Menet, hengerelt.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak