{"product":{"productId":"agid.3963","price":1.22,"name":"TŐCSAVAR DIN6379, M08, L=80, EDZETTACÉL 10.9 FEKETE"},"currency":"EUR"}
Tőcsavar
edzett acél
fekete
nemesített
- Határolóval
Mennyiségi egység
€1.22
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
Terméktípus
hernyócsavar
DIN
DIN 6379
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
fekete
Alaptest
felülete
nemesített
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
80
B1
11
B2
50
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
10.9
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Menet, hengerelt.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.