Anyag
Alátét, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alátét, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az alátét süllyesztettfejű csavarokhoz a szerszám- és formakészítésben használható komponens. Felhasználható a süllyesztettfejű csavar és a munkadarab közötti kapcsolat optimalizálására azáltal, hogy stabilitást, beállítást és a szoros rögzítést biztosít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.