text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Terméktípus
alátét
DIN
DIN 6340
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített
D1=Belső átmérő
8,4
D2=Külső átmérő
23
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
4
Alábbi csavarhoz
M8
Kivitel
Acél
RoHS
true
Rögzítési mód
furat

Leírás

Anyag
Acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
Acél: sajtolt, síkrapréselt és nemesített 1200–1400 N/mm² szilárdságra, fekete.
Acél, esztergált, barnított.
Alumínium, esztergált, eloxált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak